1.0.0.6
Scope YT Project
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<Layout>
<Window Guid="97332cdc-477f-498a-a8da-59f3e238ae5a" LastFocused="133601315748742721" DockedSize="200" PopupSize="0" FloatingLocation="-1, -1" FloatingSize="550, 400" LastOpenDockSituation="Document" LastFixedDockSituation="Document" LastFixedDockLocation="Right" LastFloatingWindowGuid="00000000-0000-0000-0000-000000000000" LastDockContainerCount="0" LastDockContainerIndex="0" DockedWorkingSize="250, 400" DockedWindowGroupGuid="00000000-0000-0000-0000-000000000000" DockedIndexInWindowGroup="0" DockedSplitPath="0" DocumentWorkingSize="250, 400" DocumentWindowGroupGuid="e3627557-a720-4c2a-9af0-d310b5d3d828" DocumentIndexInWindowGroup="0" DocumentSplitPath="0" FloatingWorkingSize="250, 400" FloatingWindowGroupGuid="00000000-0000-0000-0000-000000000000" FloatingIndexInWindowGroup="0" FloatingSplitPath="0" />
<DocumentContainer Dock="5">
<SplitLayoutSystem WorkingSize="250, 400" SplitMode="0">
<ControlLayoutSystem WorkingSize="250, 400" Guid="e3627557-a720-4c2a-9af0-d310b5d3d828" Collapsed="0" SelectedControl="97332cdc-477f-498a-a8da-59f3e238ae5a">
<Controls>
<Control Guid="97332cdc-477f-498a-a8da-59f3e238ae5a" />
</Controls>
</ControlLayoutSystem>
</SplitLayoutSystem>
</DocumentContainer>
</Layout>
6000000000
C:\temp
ClientStart
AutoStop
true
false
{SCOPE}_AutoSave_{HH_mm_ss}
false
Chart
97332cdc-477f-498a-a8da-59f3e238ae5a
-1
false
Axis
Axis
oriPos
1
INT32
16448
515488
851
4
MAIN.oriPos
原始位置保存
true
0
true
172.18.138.230.1.1
100000
false
0
true
false
false
0
0
0
-1
actPosition
2
INT32
61472
517000
851
4
GVL.actPosition
true
0
true
172.18.138.230.1.1
100000
false
0
true
false
false
0
0
0
-1
0
Axis(1)
Axis(1)
tarVelocity
3
REAL64
16448
515496
851
8
MAIN.tarVelocity
true
0
true
172.18.138.230.1.1
100000
false
0
true
false
false
0
0
0
-1
sampleVelo
4
INT32
16448
514408
851
4
MAIN.sampleVelo
采样速度
true
0
true
172.18.138.230.1.1
100000
false
0
true
false
false
0
0
0
-1
0
Axis(3)
Axis(3)
irDualPos
5
REAL64
16448
515856
851
8
MAIN.irDualPos
滤波后双编码器差值
true
0
true
172.18.138.230.1.1
100000
false
0
true
false
false
0
0
0
-1
irDualPosFix
6
REAL64
16448
515592
851
8
MAIN.irDualPosFix
true
0
true
172.18.138.230.1.1
100000
false
0
true
false
false
0
0
0
-1
2
false
true
true
true
false
false
375000000
XT
-1
-1
120000
true
00000000-0000-0000-0000-000000000000
-1
Default