Files
crawl4zeroerr/output/配件/配件_汇总.md
2026-01-29 17:29:14 +08:00

50 KiB
Raw Blame History

配件全集

生成时间: 2026-01-29 17:17:12

本文档汇总了零差云控官网的所有配件内容,共 13 篇。


135

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/135.html

如何进行EtherCAT通信eRob模组开发?

零差云控EtherCAT通信eRob模组开发套件是为帮助初接触我司产品的客户快速正确搭建基于eRob模组EtherCAT总线通信的运动控制平台降低上手难度提速项目开发而设计。

本开发套件支持国内外多家知名厂商的控制器,让您轻松越过搭建机器人硬件与通信协议栈过程中遇到的问题,高效的完成机器人应用开发。

EtherCAT通信eRob模组开发套件
EtherCAT控制主站 以下N选一 ePower电源 以下N选一或不选 eLine线缆 (自行选择是否购买) eRob模组 (自行选择型号数量)
1.基于x86实时windows 7的PC主机支持TwinCAT3 1.开关电源 ePower-400 ePower-800 ePower-1500 ECAT EtherCAT通信连接线缆
2.机器人控制器 纳博特 纳博特 2.ePower-Board电源泄放板 RJ45 ECAT eRob至RJ45插头的转接线缆
*如有需要可联系我们商务进行咨询购买
其他支持的EtherCAT主站或器件包括
机器人控制器 KEBA 韩陆 宝元 TP3000-02-S3D3C8-M5
PLC控制器 汇川 台达 欧姆龙
运动控制器 倍福 广州虹科 正运动 雷赛 BAC332E 软赢 新时达 翠欧 TRIO SpeedGoat
EtherCAT交换机 倍福 CU1128 汇川 GR10-EC-6SW
更多主站,不断更新中( * 客户需自行进入官网或第三方平台购买

如何进行EtherCAT通信eRob模组开发?

零差云控EtherCAT通信eRob模组开发套件是为帮助初接触我司产品的客户快速正确搭建基于eRob模组EtherCAT总线通信的运动控制平台降低上手难度提速项目开发而设计。

本开发套件支持国内外多家知名厂商的控制器,让您轻松越过搭建机器人硬件与通信协议栈过程中遇到的问题,高效的完成机器人应用开发。

EtherCAT通信eRob模组开发套件
EtherCAT控制主站 以下N选一 ePower电源 以下N选一或不选 eLine线缆 (自行选择是否购买) eRob模组 (自行选择型号数量)
1.基于x86实时windows 7的PC主机支持TwinCAT3 1.开关电源 ePower-400 ePower-800 ePower-1500 ECAT EtherCAT通信连接线缆
2.机器人控制器 纳博特 纳博特 2.ePower-Board电源泄放板 RJ45 ECAT eRob至RJ45插头的转接线缆
*如有需要可联系我们商务进行咨询购买
其他支持的EtherCAT主站或器件包括
机器人控制器 KEBA 韩陆 宝元 TP3000-02-S3D3C8-M5
PLC控制器 汇川 台达 欧姆龙
运动控制器 倍福 广州虹科 正运动 雷赛 BAC332E 软赢 新时达 翠欧 TRIO SpeedGoat
EtherCAT交换机 倍福 CU1128 汇川 GR10-EC-6SW
更多主站,不断更新中( * 客户需自行进入官网或第三方平台购买

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:[134 8079 6208](tel:134 8079 6208)

 邮箱:sales@zeroerr.com

零差云控售前咨询二维码


146

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/146.html

eRob关节配件标准合集包

|

img

img

ePower30电源连接器左出线

规格型号XT30ULW-F A款左艾迈斯母头

数  量2PCS

img

ePower30电源连接器右出线

规格型号XT30ULW-F B款右艾迈斯母头

数  量2PCS

img

ePower30电源连接器上出线

规格型号XT30U-F 艾迈斯母头

数  量2PCS

img

线缆支架

规格型号:线缆支架

数  量1PCS

img

eLine CAN 双绞高柔线束

规格型号长度30cm CAN10-J1 J5 J6

数  量2PCS

img

eLine ECAT 双绞高柔线束

规格型号长度30cm EtherCAT10-J1 J5 J6

数  量2PCS

img

12PIN 线缆

规格型号12PIN 线缆

数  量1PCS

img

电源防松座

规格型号:电源防松座

数量1 PCS(*仅适用于XT30U-F艾迈斯母头

eRob关节配件标准合集包

|

img

img

ePower30电源连接器左出线

规格型号XT30ULW-F A款左艾迈斯母头

数  量2PCS

img

ePower30电源连接器右出线

规格型号XT30ULW-F B款右艾迈斯母头

数  量2PCS

img

ePower30电源连接器上出线

规格型号XT30U-F 艾迈斯母头

数  量2PCS

img

线缆支架

规格型号:线缆支架

数  量1PCS

img

eLine CAN 双绞高柔线束

规格型号长度30cm CAN10-J1 J5 J6

数  量2PCS

img

eLine ECAT 双绞高柔线束

规格型号长度30cm EtherCAT10-J1 J5 J6

数  量2PCS

img

12PIN 线缆

规格型号12PIN 线缆

数  量1PCS

img

电源防松座

规格型号:电源防松座

数量1 PCS(*仅适用于XT30U-F艾迈斯母头


142

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/142.html

机器人关节配件

通信用线材

2PIN供电单头端子线

12PIN单头端子线

img

img

规格型号GHR-02V-S 1.25-2PIN

线排序:红 黑

数量15 PCS/包

img

img

规格型号GHR-12V-S 1.25mm-12PIN

线排序:紫 绿 黄 白 黑 红 紫 绿 黄 白 黑 红

数量10 PCS/包

eLine CAN 双绞高柔线束

eLine EtherCAT 双绞高柔线束

eRob至RJ45插头的转接线缆

img

规格型号eLine-CAN-30/43/52/72/110

数量2 PCS/包 10 PCS/包 100 PCS/包

img

规格型号eLine-EtherCAT-30/43/52/72/110

数量2 PCS/包 10 PCS/包 100 PCS/包

img

规格型号GHR-04V-S 1.25mm-4PIN

数量1 PCS

Power Cable 双绞电源线束

img

规格型号eLine-Power-33

数量4 PCS/包 100 PCS/包

电源插头

焊线式镀金插头_母头

侧焊式母头连接器A款

侧焊式母头连接器B款

img

规格型号XT30U-F 艾迈斯

数量10PCS/包、500PCS/包

img

img

规格型号XT30ULW-F A款左艾迈斯

数量10PCS/包、500PCS/包

img

img

规格型号XT30ULW-F B款右艾迈斯

数量10PCS/包、500PCS/包

内六角圆柱头螺丝

M3圆柱头螺丝

M4圆柱头螺丝

M5圆柱头螺丝

img

规格型号GB/T 70.1 M3*14

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M3*20

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M3*25

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M3*30

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M4*30

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M4*40

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M5*35

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

相关配件

线缆支架

电源防松座

img

规格型号:线缆支架

数量10 PCS/包

img

规格型号:电源防松座

数量10 PCS/包

机器人关节配件

通信用线材

2PIN供电单头端子线

12PIN单头端子线

img

img

规格型号GHR-02V-S 1.25-2PIN

线排序:红 黑

数量15 PCS/包

img

img

规格型号GHR-12V-S 1.25mm-12PIN

线排序:紫 绿 黄 白 黑 红 紫 绿 黄 白 黑 红

数量10 PCS/包

eLine CAN 双绞高柔线束

eLine EtherCAT 双绞高柔线束

eRob至RJ45插头的转接线缆

img

规格型号eLine-CAN-30/43/52/72/110

数量2 PCS/包 10 PCS/包 100 PCS/包

img

规格型号eLine-EtherCAT-30/43/52/72/110

数量2 PCS/包 10 PCS/包 100 PCS/包

img

规格型号GHR-04V-S 1.25mm-4PIN

数量1 PCS

Power Cable 双绞电源线束

img

规格型号eLine-Power-33

数量4 PCS/包 100 PCS/包

电源插头

焊线式镀金插头_母头

侧焊式母头连接器A款

侧焊式母头连接器B款

img

规格型号XT30U-F 艾迈斯

数量10PCS/包、500PCS/包

img

img

规格型号XT30ULW-F A款左艾迈斯

数量10PCS/包、500PCS/包

img

img

规格型号XT30ULW-F B款右艾迈斯

数量10PCS/包、500PCS/包

内六角圆柱头螺丝

M3圆柱头螺丝

M4圆柱头螺丝

M5圆柱头螺丝

img

规格型号GB/T 70.1 M3*14

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M3*20

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M3*25

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M3*30

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M4*30

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M4*40

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

img

规格型号GB/T 70.1 M5*35

12.9级 氧化发黑

数量100个/包

相关配件

线缆支架

电源防松座

img

规格型号:线缆支架

数量10 PCS/包

img

规格型号:电源防松座

数量10 PCS/包


133

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/133.html

为什么使用电源泄放模块ePower-Board

电源泄放模块是一款专用于eRob机器人关节模组工作在高转速和大负载情况下再生制动动能的处理从而避免再生动能回馈导致的电源电压冲高而发生母线电压过高报错停机的情况。

电源泄放模块作用:

泄放电阻作用在于当电路回路处于回收动能的过程时,多余能量通过电阻消耗,从而避免动能回馈导致的电源电压冲高。但是泄放电阻不能长时间接入电路,否则会持续产生较多热量导致器件损伤或电路故障以及不必要的电能消耗。

电源泄放模块参数:

尺寸: 75*80*22.5(mm)

重量: 66.5(g)

输入电压: <50(VDC)

启动再生制动电压: 51(VDC)

关闭再生制动电压: 50(VDC)

制动电阻功率: 50(W)

制动电阻阻值: 5(Ω)

电气接口定义:

Pin 端子标记 端子功能 端子规格
1 DC+ 接入 48VDC 电源正极 框式压线式端子, 接线孔径Φ1.9mm
2 PE 接外壳地
3 DC- 接入 48VDC 电源负极
4 BR 接入制动电阻
5 B+

ePower Board

电源泄放模块正侧面

ePower Board

使用说明:

48V 直流电源与电源泄放模块、关节模组接线图如图所示。

其中关节电源接线方式 参考 eRob 机器人关节模组用户手册《7.1.电源接线方式说明》。

各型号关节对应下图所示的 DC48V 电源、电解电容 C、制动电阻 R 推荐规格见表。

ePower Board

各型号关节推荐配件规格:

关节型号 直流电源规格 制动电阻规格 电解电容规格
eRob70 100W、48VDC 50W、5Ω 12000μF、60V
eRob80 200W、48VDC 50W、5Ω 12000μF、60V
eRob90 400W、48VDC 50W、5Ω 36000μF、60V
eRob110 800W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V
eRob142 1200W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V
eRob170 1200W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V

各型号机械臂搭配零差云控电源泄放模块ePower-Board推荐配件规格

机械臂型号 直流电源规格 制动电阻规格 电解电容规格
3kg机械臂 400W、48VDC 50W、5Ω 12000μF、60V
5kg机械臂 800W、48VDC 100W、5Ω 96000μF、60V
10kg机械臂 1500W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V
20kg机械臂 3000W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V

若关节电源接口输入前接空气开关空气开关后需并接一个缓冲电解电容参考规格1000uF 100V

为什么使用电源泄放模块ePower-Board

电源泄放模块是一款专用于eRob机器人关节模组工作在高转速和大负载情况下再生制动动能的处理从而避免再生动能回馈导致的电源电压冲高而发生母线电压过高报错停机的情况。

电源泄放模块作用:

泄放电阻作用在于当电路回路处于回收动能的过程时,多余能量通过电阻消耗,从而避免动能回馈导致的电源电压冲高。但是泄放电阻不能长时间接入电路,否则会持续产生较多热量导致器件损伤或电路故障以及不必要的电能消耗。

电源泄放模块参数:

尺寸: 75*80*22.5(mm)

重量: 66.5(g)

输入电压: <50(VDC)

启动再生制动电压: 51(VDC)

关闭再生制动电压: 50(VDC)

制动电阻功率: 50(W)

制动电阻阻值: 5(Ω)

电气接口定义:

Pin 端子标记 端子功能 端子规格
1 DC+ 接入 48VDC 电源正极 框式压线式端子, 接线孔径Φ1.9mm
2 PE 接外壳地
3 DC- 接入 48VDC 电源负极
4 BR 接入制动电阻
5 B+

ePower Board

电源泄放模块正侧面

ePower Board

使用说明:

48V 直流电源与电源泄放模块、关节模组接线图如图所示。

其中关节电源接线方式 参考 eRob 机器人关节模组用户手册《7.1.电源接线方式说明》。

各型号关节对应下图所示的 DC48V 电源、电解电容 C、制动电阻 R 推荐规格见表。

ePower Board

各型号关节推荐配件规格:

关节型号 直流电源规格 制动电阻规格 电解电容规格
eRob70 100W、48VDC 50W、5Ω 12000μF、60V
eRob80 200W、48VDC 50W、5Ω 12000μF、60V
eRob90 400W、48VDC 50W、5Ω 36000μF、60V
eRob110 800W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V
eRob142 1200W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V
eRob170 1200W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V

各型号机械臂搭配零差云控电源泄放模块ePower-Board推荐配件规格

机械臂型号 直流电源规格 制动电阻规格 电解电容规格
3kg机械臂 400W、48VDC 50W、5Ω 12000μF、60V
5kg机械臂 800W、48VDC 100W、5Ω 96000μF、60V
10kg机械臂 1500W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V
20kg机械臂 3000W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V

若关节电源接口输入前接空气开关空气开关后需并接一个缓冲电解电容参考规格1000uF 100V

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:[134 8079 6208](tel:134 8079 6208)

 邮箱:sales@zeroerr.com

零差云控售前咨询二维码


ePower

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/ePower.html

为什么使用 ePower电源?

普通开关电源会因电机工作在回馈制动状态时产生过压,触发过压保护关断。

普通开关电源会因瞬时过大的负载造成过大的电流,触发过流保护关断。

ePower电源中有专用的处理电路不会因回馈制动触发过压保护不会因瞬时过大的负载触发过流关断。

ePower电源描述

ePower电源系列是为帮助用户使用零差云控机器人关节设计研发的一款机箱电源可将交流电压转换成关节可用的直流电压输出目前覆盖400W、800W、1500W等功率。适合关节模组、机器人这一类会产生回馈制动且工作电流大小变化频繁的场合。

电源特性

我司电源产品内部开关电源部件已获得欧盟CE标准认证证书

CE认证证书

电源特性

国际通用全范围交流输入可承受300VAC浪涌输入5秒

内置主动式PFC功能

效率高达91%

保护种类:短路/过负载/过电压/过温度

内置风冷散热

内置电源制动装置可防止电压过高

ePower电源

电气参数

型号

电源选型推荐icon

ePower-400-48

电源选型推荐icon

ePower-800-48

电源选型推荐icon

ePower-1500-48


输入交流电压

100 ~ 240V


输出直流电压

48V


单个模组最大消耗

模型型号

eRob70

eRob80

eRob90

eRob110

eRob142


最大消耗

(单位:A

最大消耗电流icon

3.5

最大消耗电流icon

5.5

最大消耗电流icon

12

最大消耗电流icon

16.5

最大消耗电流icon

23

机器人整机消耗电流

负载

机器人负载icon

3kg

机器人负载icon

5kg

机器人负载icon

10kg


最大消耗电流

单位A

最大消耗电流icon

8

最大消耗电流icon

15

最大消耗电流icon

26.6


电源选型推荐

电源选型推荐icon

ePower-400-48

电源选型推荐icon

ePower-800-48

电源选型推荐icon

ePower-1500-48


模组组合参考

模组组合参考icon

模组组合参考icon

模组组合参考icon

第1轴eRob80速比100

第2轴eRob80速比100

第3轴eRob80速比100

第4轴eRob70速比100

第5轴eRob70速比100

第6轴eRob70速比100

第1轴eRob110速比 120

第2轴eRob110速比 120

第3轴eRob110速比 120

第4轴eRob70速比100

第5轴eRob70速比100

第6轴eRob70速比100

第1轴eRob142速比120

第2轴eRob142速比120

第3轴eRob110速比 120

第4轴eRob80速比100

第5轴eRob80速比100

第6轴eRob80速比100


测试工况

测试数据是以臂长0.5 米,3 公斤负载下得出

测试数据是以臂长0.9 米,5 公斤负载下得出

测试数据是以臂长1.3 米,10 公斤负载下得出

为什么使用 ePower电源?

普通开关电源会因电机工作在回馈制动状态时产生过压,触发过压保护关断。

普通开关电源会因瞬时过大的负载造成过大的电流,触发过流保护关断。

ePower电源中有专用的处理电路不会因回馈制动触发过压保护不会因瞬时过大的负载触发过流关断。

ePower电源描述

ePower电源系列是为帮助用户使用零差云控机器人关节设计研发的一款机箱电源可将交流电压转换成关节可用的直流电压输出目前覆盖400W、800W、1500W等功率。适合关节模组、机器人这一类会产生回馈制动且工作电流大小变化频繁的场合。

电源特性

我司电源产品内部开关电源部件已获得欧盟CE标准认证证书

CE认证证书

电源特性

国际通用全范围交流输入可承受300VAC浪涌输入5秒

内置主动式PFC功能

效率高达91%

保护种类:短路/过负载/过电压/过温度

内置风冷散热

内置电源制动装置可防止电压过高

ePower电源

电气参数

型号

电源选型推荐icon

ePower-400-48

电源选型推荐icon

ePower-800-48

电源选型推荐icon

ePower-1500-48


输入交流电压

100 ~ 240V


输出直流电压

48V


单个模组最大消耗

模型型号

eRob70

eRob80

eRob90

eRob110

eRob142


最大消耗

(单位:A

最大消耗电流icon

3.5

最大消耗电流icon

5.5

最大消耗电流icon

12

最大消耗电流icon

16.5

最大消耗电流icon

23

机器人整机消耗电流

负载

机器人负载icon

3kg

机器人负载icon

5kg

机器人负载icon

10kg


最大消耗电流

单位A

最大消耗电流icon

8

最大消耗电流icon

15

最大消耗电流icon

26.6


电源选型推荐

电源选型推荐icon

ePower-400-48

电源选型推荐icon

ePower-800-48

电源选型推荐icon

ePower-1500-48


模组组合参考

模组组合参考icon

模组组合参考icon

模组组合参考icon

第1轴eRob80速比100

第2轴eRob80速比100

第3轴eRob80速比100

第4轴eRob70速比100

第5轴eRob70速比100

第6轴eRob70速比100

第1轴eRob110速比 120

第2轴eRob110速比 120

第3轴eRob110速比 120

第4轴eRob70速比100

第5轴eRob70速比100

第6轴eRob70速比100

第1轴eRob142速比120

第2轴eRob142速比120

第3轴eRob110速比 120

第4轴eRob80速比100

第5轴eRob80速比100

第6轴eRob80速比100


测试工况

测试数据是以臂长0.5 米,3 公斤负载下得出

测试数据是以臂长0.9 米,5 公斤负载下得出

测试数据是以臂长1.3 米,10 公斤负载下得出

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:[134 8079 6208](tel:134 8079 6208)

 邮箱:sales@zeroerr.com

零差云控售前咨询二维码


112

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/112.html

为什么使用eRob专用线缆

稳定

机器人现场故障,
有近九成是直接或间接因线缆连接不可靠导致。
线缆连接故障是机器人应用第一常见故障。

eRob专用线缆

正品插头保障连接精度高,可靠,强度高。
全自动压线设备。使用机器人专用耐磨高柔线。
双绞工艺抗干扰。快速、高效、省时间。自带标识,易查线。

为什么使用eRob专用线缆?

使用手工制作线缆

可能买到非正品插头,
使用寿命短,绝缘材料弯曲性能差,
不能在低温下敷设,易损坏。

劣质线

全自动机制线缆

  • 一致性好

    一致性好

  • 强度高

    强度高

  • 接触牢靠

    接触牢靠

  • 寿命长

    寿命长

线缆

  • CAN线缆
  • EtherCAT线缆

热缩套管

线位:

  • P1 红

  • P2 黑

  • P3 蓝

  • P4 棕

  • 3PIN头

  • 4PIN头

  • 正品插头.卡簧
  • 关键部位点胶加强
  • 不易松脱

  • 使用机器人专用
  • 耐磨高柔线
  • 双绞抗干扰

快速

无需手工压线

极速连通工作

  • 种类丰富

    种类丰富

  • 长度齐全

    长度齐全

  • 直接选用

    直接选用

  • 带双头标识清晰美观易查找

    带双头标识 清晰美观易查找

eRob 90T 使用 eRob专用线缆与 eRob 80T 互相连接

eRob 90T 使用 eRob专用线缆与 eRob 80T 互相连接

eRob 70I 使用 eRob专用线缆与 eRob 70I 互相连接

eRob 70I 使用 eRob专用线缆与 eRob 70I 互相连接

eRob专用线缆售价远远低于 手工制线工时成本

降本

产品参数

  • 系列

    eLine

    零差云控
    线缆系列

  • 通信

    CAN

    • CAN

      CAN通信

      连接线缆

    • ECAT

      EtherCAT通信

      连接线缆

    • RJ45 ECAT

      eRob至RJ45插头

      的转接线缆

  • 长度

    30

    • 30CM
    • 43CM
    • 52CM
    • 72CM
    • 110CM

为什么使用eRob专用线缆

稳定

机器人现场故障,
有近九成是直接或间接因线缆连接不可靠导致。
线缆连接故障是机器人应用第一常见故障。

eRob专用线缆

正品插头保障连接精度高,可靠,强度高。
全自动压线设备。使用机器人专用耐磨高柔线。
双绞工艺抗干扰。快速、高效、省时间。自带标识,易查线。

为什么使用eRob专用线缆?

使用手工制作线缆

可能买到非正品插头,
使用寿命短,绝缘材料弯曲性能差,
不能在低温下敷设,易损坏。

劣质线

全自动机制线缆

  • 一致性好

    一致性好

  • 强度高

    强度高

  • 接触牢靠

    接触牢靠

  • 寿命长

    寿命长

线缆

  • CAN线缆
  • EtherCAT线缆

热缩套管

线位:

  • P1 红

  • P2 黑

  • P3 蓝

  • P4 棕

  • 3PIN头

  • 4PIN头

  • 正品插头.卡簧
  • 关键部位点胶加强
  • 不易松脱

  • 使用机器人专用
  • 耐磨高柔线
  • 双绞抗干扰

快速

无需手工压线

极速连通工作

  • 种类丰富

    种类丰富

  • 长度齐全

    长度齐全

  • 直接选用

    直接选用

  • 带双头标识清晰美观易查找

    带双头标识 清晰美观易查找

eRob 90T 使用 eRob专用线缆与 eRob 80T 互相连接

eRob 90T 使用 eRob专用线缆与 eRob 80T 互相连接

eRob 70I 使用 eRob专用线缆与 eRob 70I 互相连接

eRob 70I 使用 eRob专用线缆与 eRob 70I 互相连接

eRob专用线缆售价远远低于 手工制线工时成本

降本

产品参数

  • 系列

    eLine

    零差云控
    线缆系列

  • 通信

    CAN

    • CAN

      CAN通信

      连接线缆

    • ECAT

      EtherCAT通信

      连接线缆

    • RJ45 ECAT

      eRob至RJ45插头

      的转接线缆

  • 长度

    30

    • 30CM
    • 43CM
    • 52CM
    • 72CM
    • 110CM

产品中心

▶ 编码器 ▶ 机器人关节 ▶ 产品配件

联系我们

售前咨询:

 电话:[134 8079 6208](tel:134 8079 6208)

 邮箱:sales@zeroerr.com

零差云控售前咨询二维码

为什么使用eRob专用线缆

稳定

机器人现场故障,
有近九成是直接或间接因线缆连接不可靠导致。
线缆连接故障是机器人应用第一常见故障。

eRob专用线缆

正品插头保障连接精度高,可靠,强度高。
全自动压线设备。使用机器人专用耐磨高柔线。
双绞工艺抗干扰。快速、高效、省时间。自带标识,易查线。

为什么使用eRob专用线缆?

使用手工制作线缆

可能买到非正品插头,
使用寿命短,绝缘材料弯曲性能差,
不能在低温下敷设,易损坏。

劣质线


160

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/160.html

为什么使用eRob专用双绞电源线束

机器人现场故障,
有近九成是直接或间接因线缆连接不可靠导致。
线缆连接故障是机器人应用第一常见故障。

eRob 专用双绞电源线束

正品插头保障连接精度高,可靠,强度高。
全自动压线设备。使用机器人专用耐磨高柔线。
双绞工艺抗干扰。快速、高效、省时间。自带标识,易查线。

为什么使用eRob专用线缆?

eRob 专用双绞电源线束

为什么使用eRob专用线缆?

为什么使用eRob专用线缆?

为什么使用eRob专用线缆?

使用手工制作线缆

可能买到非正品插头,
使用寿命短,绝缘材料弯曲性能差,
不能在低温下敷设,易损坏。

劣质线

全自动机制线缆

  • 一致性好

    一致性好

  • 强度高

    强度高

  • 接触牢靠

    接触牢靠

  • 寿命长

    寿命长

线缆

线位:

  • P1 红
  • P2 黑

热缩套管

电源插头

  • 快速

    无需手工压线 急速连通工作

  • 降本

    eRob专用双绞电源线束售价远远低于手工制线工时成本

产品参数

额定电压: ≥ 48V 直流电

最大电流: 15A

导体截面积: <1.5 mm2

长度: 33 cm±1 cm 误差)

连接器类型: 左端XT300ULW-F-A 右端XT300ULW-F-B

芯数: 2 芯

用途: 用于 eRob 设备之间的连接

导体材料: 软铜绞线

导体结构: 7/43/0.08mm

绝缘材料: ETFE

温度范围: -60℃至 105℃

阻燃等级: VW-1

为什么使用eRob专用双绞电源线束

机器人现场故障,
有近九成是直接或间接因线缆连接不可靠导致。
线缆连接故障是机器人应用第一常见故障。

eRob 专用双绞电源线束

正品插头保障连接精度高,可靠,强度高。
全自动压线设备。使用机器人专用耐磨高柔线。
双绞工艺抗干扰。快速、高效、省时间。自带标识,易查线。

为什么使用eRob专用线缆?

eRob 专用双绞电源线束

为什么使用eRob专用线缆?

为什么使用eRob专用线缆?

为什么使用eRob专用线缆?

使用手工制作线缆

可能买到非正品插头,
使用寿命短,绝缘材料弯曲性能差,
不能在低温下敷设,易损坏。

劣质线

为什么使用eRob专用双绞电源线束

机器人现场故障,
有近九成是直接或间接因线缆连接不可靠导致。
线缆连接故障是机器人应用第一常见故障。

eRob 专用双绞电源线束

正品插头保障连接精度高,可靠,强度高。
全自动压线设备。使用机器人专用耐磨高柔线。
双绞工艺抗干扰。快速、高效、省时间。自带标识,易查线。

为什么使用eRob专用线缆?

eRob 专用双绞电源线束

为什么使用eRob专用线缆?

为什么使用eRob专用线缆?

为什么使用eRob专用线缆?

使用手工制作线缆

可能买到非正品插头,
使用寿命短,绝缘材料弯曲性能差,
不能在低温下敷设,易损坏。

劣质线


44

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/44.html

机器人关节模组驱动器调试工具 机器人关节模组驱动器调试工具 机器人关节模组驱动器调试工具

机器人关节模组驱动器调试工具 机器人关节模组驱动器调试工具 机器人关节模组驱动器调试工具

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:[134 8079 6208](tel:134 8079 6208)

 邮箱:sales@zeroerr.com

零差云控售前咨询二维码


111

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/111.html

为什么使用 零差云控 专用电池?

机器人关节模组多圈计数用电池

多圈计数用电池

使用方便

带零差云控定制插头接口,连接可靠,安装拆卸更方便

体积小,大容量

标称重量约9.0g额定容量高达1000mAh

电压稳定,自放电率低

一次性锂电池3.6V稳定电压相比普通可充电电池35%的年自放电率该电池仅有≤1%的年自放电率23±3℃、RH65±10%长期储存下)

高低温适用性广

-55℃~85℃的温度使用范围相比普通可充电电池-10℃~40℃的使用温度该电池在高低温下适用性更广且低温无衰减

产品信息

机器人关节模组多圈计数用电池

标准电压:............................................3.6V

额定电量:...................................1000mAh

最大持续电流:...................................20mA

最大脉冲放电电流:..........................50mA

工作温度:....................................-55~85℃

外形尺寸:...............................Φ13×48mm

接口类型:.................L:5cm 2Pin P:1.5mm

标准重量:...............................................9g

年自放电率:.........................................≤1%

电池特性

我司使用电池产品已获得CE认证及相关证书和检测报告

《锂亚CE 认证》

[《UN38.3 检测报告》](/d/UN38.3 检测报告.pdf)

[《3 米堆码试验检测报告》](/d/3 米堆码试验检测报告.pdf)

[《1.2 米跌落检测报告》](/d/1.2 米跌落检测报告跌落报告.pdf)

《材料安全数据表》

《货物海运条件鉴定书》

《航空运输危险性鉴别报告》

注意:电池产品发货为蓝色和黑色包装混合发出,如特殊需要,请提前联系我司商务。

为什么使用 零差云控 专用电池?

机器人关节模组多圈计数用电池

多圈计数用电池

使用方便

带零差云控定制插头接口,连接可靠,安装拆卸更方便

体积小,大容量

标称重量约9.0g额定容量高达1000mAh

电压稳定,自放电率低

一次性锂电池3.6V稳定电压相比普通可充电电池35%的年自放电率该电池仅有≤1%的年自放电率23±3℃、RH65±10%长期储存下)

高低温适用性广

-55℃~85℃的温度使用范围相比普通可充电电池-10℃~40℃的使用温度该电池在高低温下适用性更广且低温无衰减

产品信息

机器人关节模组多圈计数用电池

标准电压:............................................3.6V

额定电量:...................................1000mAh

最大持续电流:...................................20mA

最大脉冲放电电流:..........................50mA

工作温度:....................................-55~85℃

外形尺寸:...............................Φ13×48mm

接口类型:.................L:5cm 2Pin P:1.5mm

标准重量:...............................................9g

年自放电率:.........................................≤1%

电池特性

我司使用电池产品已获得CE认证及相关证书和检测报告

《锂亚CE 认证》

[《UN38.3 检测报告》](/d/UN38.3 检测报告.pdf)

[《3 米堆码试验检测报告》](/d/3 米堆码试验检测报告.pdf)

[《1.2 米跌落检测报告》](/d/1.2 米跌落检测报告跌落报告.pdf)

《材料安全数据表》

《货物海运条件鉴定书》

《航空运输危险性鉴别报告》

注意:电池产品发货为蓝色和黑色包装混合发出,如特殊需要,请提前联系我司商务。

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:[134 8079 6208](tel:134 8079 6208)

 邮箱:sales@zeroerr.com

零差云控售前咨询二维码


147

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/147.html

I/O转接模块

零差云控的I/O转接模块专用于需要应用eRob机器人关节模组的安全转矩关断(STO)功能 、脉冲方向控制的场景。该模块已内置电阻省去手工安装电阻同时可以级联至下一个eRob机器人关节模组的I/O接口连接方便更推荐使用。

ePower Board

I/O转接模块

型号定义

不同控制方式下的电阻值
控制方式 R1 R2 R3 R4
安全转矩 0Ω,1/10W±1%0603 2KΩ,1/10W±1%0603 0Ω,1/10W±1%0603 2KΩ,1/10W±1%0603
脉冲方向 0Ω,1/10W±1%0603 0Ω,1/10W±1%0603 0Ω,1/10W±1%0603 0Ω,1/10W±1%0603
集电极开路 470Ω,1/10W±1%0603 470Ω,1/10W±1%0603 470Ω,1/10W±1%0603 470Ω,1/10W±1%0603

I/O转接模块

零差云控的I/O转接模块专用于需要应用eRob机器人关节模组的安全转矩关断(STO)功能 、脉冲方向控制的场景。该模块已内置电阻省去手工安装电阻同时可以级联至下一个eRob机器人关节模组的I/O接口连接方便更推荐使用。

ePower Board

I/O转接模块

型号定义

不同控制方式下的电阻值
控制方式 R1 R2 R3 R4
安全转矩 0Ω,1/10W±1%0603 2KΩ,1/10W±1%0603 0Ω,1/10W±1%0603 2KΩ,1/10W±1%0603
脉冲方向 0Ω,1/10W±1%0603 0Ω,1/10W±1%0603 0Ω,1/10W±1%0603 0Ω,1/10W±1%0603
集电极开路 470Ω,1/10W±1%0603 470Ω,1/10W±1%0603 470Ω,1/10W±1%0603 470Ω,1/10W±1%0603

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:[134 8079 6208](tel:134 8079 6208)

 邮箱:sales@zeroerr.com

零差云控售前咨询二维码


40

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/40.html

为什么使用eCoder调试器

客户首次安装使用零差云控编码器时需购买一个eCoder调试器 。该调试器用于连接编码器和编码器调试软件的通信。零差云控编码器为分体式编码器,每个编码器装配完成后因安装误差的存在,需要在编码器调试软件上执行校准程序。校准通过后,方可正常读取数据。如编码器被重新安装,需再次执行校准。

*我们无法对非零差云控品牌调试器提供技术支持。

eCoder调试器

软件主界面

软件校准界面

eCoder调试器作用

1、可用于连接零差云控的官方软件对编码器装配进行校准。
2、查看及检测编码器状态及参数。
3、对编码器进行单圈位置置零和多圈圈数复位等。

使用说明:

1、按照端口定义将编码器和调试器连接。
2、编码器串口调试工具USB端连接电脑打开零差云控官方软件连接即可使用。

端口定义:

脚号 信号标识 信号说明 编码器调试器
1 +5V 接编码器5V电源正极
2 DATA+ 接编码器 DATA+
3 NC 无作用,请勿连接
4 DATA- 接编码器 DATA-
5 GND 接编码器5V电源负极

编码器调试器

为什么使用eCoder调试器

客户首次安装使用零差云控编码器时需购买一个eCoder调试器 。该调试器用于连接编码器和编码器调试软件的通信。零差云控编码器为分体式编码器,每个编码器装配完成后因安装误差的存在,需要在编码器调试软件上执行校准程序。校准通过后,方可正常读取数据。如编码器被重新安装,需再次执行校准。

*我们无法对非零差云控品牌调试器提供技术支持。

eCoder调试器

软件主界面

软件校准界面

eCoder调试器作用

1、可用于连接零差云控的官方软件对编码器装配进行校准。
2、查看及检测编码器状态及参数。
3、对编码器进行单圈位置置零和多圈圈数复位等。

使用说明:

1、按照端口定义将编码器和调试器连接。
2、编码器串口调试工具USB端连接电脑打开零差云控官方软件连接即可使用。

端口定义:

脚号 信号标识 信号说明 编码器调试器
1 +5V 接编码器5V电源正极
2 DATA+ 接编码器 DATA+
3 NC 无作用,请勿连接
4 DATA- 接编码器 DATA-
5 GND 接编码器5V电源负极

编码器调试器

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:[134 8079 6208](tel:134 8079 6208)

 邮箱:sales@zeroerr.com

零差云控售前咨询二维码


74

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/74.html

编码器基础开发套件

编码器基础开发套件

零差云控编码器开发套件是为帮助初接触我司产品的客户快速正确安装使用编码器,降低上手难度,提速项目开发而设计。

基础开发套件包含编码器、编码器USB调试器、编码器上位机软件等支持在PC端上位机查看编码器状态、单圈/多圈值复位及安装校准。

编码器电机开发套件

编码器电机开发套件

电机开发套件:

包含编码器、编码器USB调试器、编码器上位机软件、100W伺服电机带标准安装座)等,配有编码器标准安装底座的电机,测试验证编码器各项参数,快速熟悉编码器安装要求及校准操作。

编码器基础开发套件

编码器基础开发套件

零差云控编码器开发套件是为帮助初接触我司产品的客户快速正确安装使用编码器,降低上手难度,提速项目开发而设计。

基础开发套件包含编码器、编码器USB调试器、编码器上位机软件等支持在PC端上位机查看编码器状态、单圈/多圈值复位及安装校准。

编码器电机开发套件

编码器电机开发套件

电机开发套件:

包含编码器、编码器USB调试器、编码器上位机软件、100W伺服电机带标准安装座)等,配有编码器标准安装底座的电机,测试验证编码器各项参数,快速熟悉编码器安装要求及校准操作。

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:[134 8079 6208](tel:134 8079 6208)

 邮箱:sales@zeroerr.com

零差云控售前咨询二维码


145

原文链接: https://www.zeroerr.cn/Tools/145.html

机械臂线缆组合

协作机器人专用线缆

电源线缆

通讯线缆

img

规格型号:eLine_Power_5_线缆

产品包含:3芯机器人电源线缆(4m)、3芯插座(1个)

M3*12十字沉头螺丝(4个)、M3外六角螺母(4个)

使用范围:(3kg、5kg)协作机器人

img

规格型号:eLine_Power_10_线缆

产品包含:7芯机器人电源线缆(4m)、7芯插座(1个)

M3*12十字沉头螺丝(4个)、M3外六角螺母(4个)

使用范围:(10kg、20kg)协作机器人

img

规格型号:eLine_COM_线缆

产品包含:12芯机器人通讯线缆(4m)

12芯插座(1个)、RJ45转接口

M3*12十字沉头螺丝(4个、M3外六角螺母(4个)

使用范围:(3kg、5kg、10kg)协作机器人

机械臂线缆组合

协作机器人专用线缆

电源线缆

通讯线缆

img

规格型号:eLine_Power_5_线缆

产品包含:3芯机器人电源线缆(4m)、3芯插座(1个)

M3*12十字沉头螺丝(4个)、M3外六角螺母(4个)

使用范围:(3kg、5kg)协作机器人

img

规格型号:eLine_Power_10_线缆

产品包含:7芯机器人电源线缆(4m)、7芯插座(1个)

M3*12十字沉头螺丝(4个)、M3外六角螺母(4个)

使用范围:(10kg、20kg)协作机器人

img

规格型号:eLine_COM_线缆

产品包含:12芯机器人通讯线缆(4m)

12芯插座(1个)、RJ45转接口

M3*12十字沉头螺丝(4个、M3外六角螺母(4个)

使用范围:(3kg、5kg、10kg)协作机器人